Elektromagnetni ventil VSVA-B-M52-AD-D1-1R5L

561362

GTIN 4052568006136

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 monostabilan
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
1300 l/min
Pneumatski radni priključak
Veličina priključne ploče 1 prema ISO 5599-1 - G1/4
Vrsta aktiviranja
električni