Elektromagnetni ventil VSVA-B-B52-ZD-D1-1R5L
561374
GTIN 4052568006150
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 bistabilan
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
1300 l/min
Pneumatski radni priključak
Veličina priključne ploče 1 prema ISO 5599-1 - G1/4
Vrsta aktiviranja
električni