Plastično crijevo PUN-V0-10X2-SW-C
561700
GTIN 4052568056384
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Vanjski Ø
10 mm
Unutra-Ø
6 mm
Radni tlak ovisan o temperaturi
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura okoline
-35 °C - 60 °C