Plastično crijevo PUN-V0-6X2-RT-C
561710
GTIN 4052568056483
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Vanjski Ø
6 mm
Unutra-Ø
2 mm
Radni tlak ovisan o temperaturi
-0.95 bar - 30 bar
Temperatura okoline
-35 °C - 60 °C