Plastično crijevo PUN-V0-12X2-BR-C

561725

GTIN 4052568056636

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Vanjski Ø
12 mm
Unutra-Ø
8 mm
Radni tlak ovisan o temperaturi
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okoline
-35 °C - 60 °C