Elektromagnetni ventil VSVA-B-M52-AD-D2-1R5L
566993
GTIN 4052568007782
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 monostabilan
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
2800 l/min
Pneumatski radni priključak
Veličina priključne ploče 2 prema ISO 5599-1 - G3/8
Vrsta aktiviranja
električni