Elektromagnetni ventil VSVA-B-B52-ZD-D2-1R5L

567005

GTIN 4052568215002

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 bistabilan
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
2800 l/min
Pneumatski radni priključak
Veličina priključne ploče 2 prema ISO 5599-1 - G3/8
Vrsta aktiviranja
električni