Plastično crijevo PUN-H-3/16-SW-150-CB

567955

GTIN 4052568370220

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Vanjski Ø inča
3/16
radijus savijanja relevantan za protok
21.031 mm
Radni tlak ovisan o temperaturi
-0.993 bar - 9.997 bar
Temperatura okoline
-35 °C - 63 °C