Plastično crijevo PUN-H-1/8-BR-150-CB

567993

GTIN 4052568370497

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Vanjski Ø inča
1/8
radijus savijanja relevantan za protok
11.887 mm
Radni tlak ovisan o temperaturi
-0.993 bar - 9.997 bar
Temperatura okoline
-35 °C - 63 °C