Plastično crijevo PAN-14X2-SI
570392
GTIN 4052568058357
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Vanjski Ø
14 mm
Unutra-Ø
10 mm
Radni tlak ovisan o temperaturi
-0.95 bar - 17 bar
Temperatura okoline
-30 °C - 80 °C