Plastično crijevo PUN-V0-16X2-BL
570768
GTIN 4052568058555
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Vanjski Ø
16 mm
Unutra-Ø
11.8 mm
Radni tlak ovisan o temperaturi
-0.95 bar - 9 bar
Temperatura okoline
-35 °C - 60 °C