Regulator proporcionalnog tlaka VPPX-6F-L-1-F-0L10H-S1

570968

GTIN 4052568217587

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
3-smjerni proporcionalni regulator tlaka
Pneumatski priključak 1
Priključna ploča
Raspon regulacije tlaka
0.1 bar - 10 bar
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
1400 l/min