Elektromagnetni ventil VMPA14-M1H-N-S-G1/8-PI

8023567

GTIN 4052568278786

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3 / 2 otvorena monostabilna
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
580 l/min
Pneumatski priključak 1
G1/8
Vrsta aktiviranja
električni