Elektromagnetni ventil VSVA-B-B52-ZH-D1-F8-1B2
8033721
GTIN 4052568655082
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 bistabilan
Nominalni protok normaliziran prema ISO 8778
1800 l/min
Pneumatski priključak 1
Veličina priključne ploče 1 prema ISO 5599-1
Električni priključak
Obrazac B
Radni napon
24V DC