Elektromagnetni ventil VSVA-B-M52-MH-D1-F8-1A1
8033734
GTIN 4052568655204
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 monostabilan
Nominalni protok normaliziran prema ISO 8778
1800 l/min
Pneumatski priključak 1
Veličina priključne ploče 1 prema ISO 5599-1
Električni priključak
Obrazac A - prema EN 175301-803
Radni napon
24V DC