Elektromagnetni ventil VSVA-B-D52-T-D2-F8

8033752

GTIN 4052568655259

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 bistabilan, dominantan
Nominalni protok normaliziran prema ISO 8778
4000 l/min
Pneumatski priključak 1
Veličina priključne ploče 2 prema ISO 5599-1