Elektromagnetni ventil VSVA-B-M52-MD-D2-F8-1B2

8033768

GTIN 4052568655402

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 monostabilan
Nominalni protok normaliziran prema ISO 8778
4100 l/min
Pneumatski priključak 1
Veličina priključne ploče 2 prema ISO 5599-1
Električni priključak
Obrazac B
Radni napon
24V DC