Elektromagnetni ventil VSVA-B-P53C-H-D2-F8-1B2

8033809

GTIN 4052568655549

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/3-smjerni, zatvoren
Nominalni protok normaliziran prema ISO 8778
3700 l/min
Pneumatski priključak 1
Veličina priključne ploče 2 prema ISO 5599-1
Električni priključak
Obrazac B
Radni napon
24V DC