Plastično crijevo PUN-H-8X1,25-TSW
8048693
GTIN 4052568288433
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Vanjski Ø
8 mm
Unutra-Ø
5.7 mm
Radni tlak ovisan o temperaturi
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okoline
-35 °C - 60 °C