Plastično crijevo PUN-H-12X2-TBL

8048711

GTIN 4052568288617

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Vanjski Ø
12 mm
Unutra-Ø
8 mm
Radni tlak ovisan o temperaturi
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okoline
-35 °C - 60 °C