Plastično crijevo PTFEN-8X1-NT

8061173

GTIN 4052568290627

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Vanjski Ø
8 mm
Unutra-Ø
5.9 mm
Radni tlak ovisan o temperaturi
-0.95 bar - 12 bar
Temperatura okoline
-20 °C - 150 °C