Plastično crijevo PTFEN-14X2-NT
8061176
GTIN 4052568290658
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Vanjski Ø
14 mm
Unutra-Ø
10 mm
Radni tlak ovisan o temperaturi
-0.95 bar - 12 bar
Temperatura okoline
-20 °C - 150 °C