Kompaktni cilindar ADN-S-20-5-I-P-A
8076322
GTIN 4052568299866
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
20 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
188 N
Hod
5 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano