Kompaktni cilindar ADN-S-20-50-I-P-A
8076324
GTIN 4052568299873
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
20 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
188 N
Hod
50 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano