Kompaktni cilindar ADN-S-25-5-I-P-A
8076342
GTIN 4052568299965
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
25 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
295 N
Hod
5 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano