Regulator pritiska MS2-LR-M5-D6-AR-BAR-B

8086628

GTIN 4052568451431

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
M5
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
170 l/min
Raspon regulacije tlaka
0.5 bar - 7 bar
Maks. histereza tlaka
0.25 bar