Kompaktni cilindar ADN-S-12-30-A-P
8091423
GTIN 4052568461485
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
12 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
68 N
Hod
30 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano