Kompaktni cilindar ADN-S-20-20-A-P-A

8091444

GTIN 4052568301392

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
20 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
188 N
Hod
20 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano