Kompaktni cilindar ADN-S-32-45-A-P-A
8091466
GTIN 4052568301491
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
32 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
483 N
Hod
45 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano