Kompaktni cilindar ADN-S-25-15-A-P
8092107
GTIN 4052568461874
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
25 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
295 N
Hod
15 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano