Kompaktni cilindar ADN-S-25-45-A-P-A
8092110
GTIN 4052568301880
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
25 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
295 N
Hod
45 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano