Kompaktni cilindar ADN-S-63-5-A-P-A
8092130
GTIN 4052568301941
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
63 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
1870 N
Hod
5 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano