Paralelna prihvatnica EHPS-25-A-LK

8103811

GTIN 4052568458881

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Hod po čeljusti hvataljke
16 mm
Detekcija položaja
s Hallovim senzorom - integriran sa sustavom za mjerenje položaja - preko IO-Link sučelja
Električni priključak
5-polan - Kabel s utikačem - M12x1
Maksimalni moment na čeljusti hvataljke Mx statički
28 Nm