Regulator proporcionalnog tlaka VPPI-5L-3-G18-0L6H-V1-S1

8104664

GTIN 4052568459611

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
3-smjerni proporcionalni regulator tlaka
Pneumatski priključak 1
G1/8
Raspon regulacije tlaka
0 bar - 6 bar
Radni tlak
6 bar - 8 bar
Područje pogonskog napona DC
21.6 V - 27.6 V