Paralelna hvataljka DHPC-10-A-NC-S-1

8116766

GTIN 4052568554200

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Hod po čeljusti hvataljke
2 mm
Detekcija položaja
za beskontaktnu sklopku
Maksimalna sila na čeljusti hvataljke Fz statična
33 N
Maksimalna masa po vanjskom prstu hvataljke
25 g