Paralelna prihvatnica DHPC-16-A-NC-S-2

8116799

GTIN 4052568554514

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Hod po čeljusti hvataljke
3 mm
Detekcija položaja
za beskontaktnu sklopku
Maksimalna sila na čeljusti hvataljke Fz statična
84 N
Maksimalna masa po vanjskom prstu hvataljke
50 g