Paralelna hvataljka DHPC-L-16-A-NO-S-1

8116810

GTIN 4052568554620

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Sila hvatanja po čeljusti hvatača na 0,6 MPa (6 bara, 87 psi)
43.4 N
Hod po čeljusti hvataljke
6 mm
Detekcija položaja
za beskontaktnu sklopku
Maksimalna sila na čeljusti hvataljke Fz statična
84 N
Maksimalna masa po vanjskom prstu hvataljke
50 g