Paralelna hvataljka DHPC-L-20-A-NO-S-1
8116842
GTIN 4052568564179
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Sila hvatanja po čeljusti hvatača na 0,6 MPa (6 bara, 87 psi)
69.7 N
Hod po čeljusti hvataljke
9 mm
Detekcija položaja
za beskontaktnu sklopku
Maksimalna sila na čeljusti hvataljke Fz statična
101.3 N
Maksimalna masa po vanjskom prstu hvataljke
110 g