Paralelna hvataljka DHPC-25-A-S-2
8116851
GTIN 4052568564247
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Sila hvatanja po čeljusti hvatača na 0,6 MPa (6 bara, 87 psi)
127.8 N
Hod po čeljusti hvataljke
7 mm
Detekcija položaja
za beskontaktnu sklopku
Maksimalna sila na čeljusti hvataljke Fz statična
155.9 N
Maksimalna masa po vanjskom prstu hvataljke
160 g