Paralelna hvataljka DHPC-25-A-NC-S-2
8116863
GTIN 4052568564360
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Hod po čeljusti hvataljke
7 mm
Detekcija položaja
za beskontaktnu sklopku
Maksimalna sila na čeljusti hvataljke Fz statična
155.9 N
Maksimalna masa po vanjskom prstu hvataljke
160 g