Paralelna prihvatnica DHPC-L-25-A-NC-S-1
8116877
GTIN 4052568564506
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Hod po čeljusti hvataljke
11 mm
Detekcija položaja
za beskontaktnu sklopku
Maksimalna sila na čeljusti hvataljke Fz statična
155.9 N
Maksimalna masa po vanjskom prstu hvataljke
160 g