Paralelna hvataljka DHPC-32-A-S-2

8116883

GTIN 4052568564544

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Sila hvatanja po čeljusti hvatača na 0,6 MPa (6 bara, 87 psi)
221.3 N
Hod po čeljusti hvataljke
11 mm
Detekcija položaja
za beskontaktnu sklopku
Maksimalna sila na čeljusti hvataljke Fz statična
246.8 N
Maksimalna masa po vanjskom prstu hvataljke
280 g