Paralelna hvataljka DHPC-32-A-NC-S-1

8116891

GTIN 4052568564629

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Hod po čeljusti hvataljke
11 mm
Detekcija položaja
za beskontaktnu sklopku
Maksimalna sila na čeljusti hvataljke Fz statična
246.8 N
Maksimalna masa po vanjskom prstu hvataljke
280 g