Paralelna hvataljka DHPC-40-A-B-2

8116899

GTIN 4052568564698

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Sila hvatanja po čeljusti hvatača na 0,6 MPa (6 bara, 87 psi)
358.6 N
Hod po čeljusti hvataljke
15 mm
Detekcija položaja
za beskontaktnu sklopku
Maksimalna sila na čeljusti hvataljke Fz statična
351.5 N
Maksimalna masa po vanjskom prstu hvataljke
400 g