Kompaktni cilindar ADN-S-10-10-I-A-F1A

8142521

GTIN 4052568570491

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
10 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
47 N
Hod
10 mm
Prigušenje
nema slabljenja