Kompaktni cilindar ADN-S-12-30-A-P-A-F1A

8142581

GTIN 4052568826079

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
12 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
68 N
Hod
30 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano