Kompaktni cilindar ADN-S-16-20-I-P-A-F1A
8142731
GTIN 4052568570705
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
16 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
121 N
Hod
20 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano