Kompaktni cilindar ADN-S-16-20-A-P-A-F1A

8142738

GTIN 4052568570774

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
16 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
121 N
Hod
20 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano