Kompaktni cilindar ADN-S-20-20-A-P-A-F1A

8142769

GTIN 4052568570941

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
20 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
188 N
Hod
20 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano