Kompaktni cilindar ADN-S-32-15-I-P-A-F1A

8142848

GTIN 4052568571238

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
32 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
483 N
Hod
15 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano